SKU
CCT723319
Cámara IP de Interior Wiser
79,86 €
Incluye IVA
- Función de vigilancia integrada: la cámara graba una vista de 360° de su casa en la tarjeta Micro SD.
- Fácil de comunicar con su familia en casa.
- Soporta tarjetas Micro SD de hasta 128GB
- Coloque la cámara sobre la mesa, o instálela en la pared o en el techo
- Para la instalación en el techo puede habilitar la función de "rotación del monitor de 180°"
En stock
Especificaciones
marca del producto |
Schneider Electric |
---|---|
Gama |
Wiser |
Tipo de producto o componente |
Interruptor selector de cámara |
Aplicación del dispositivo |
Vigilancia |
tono de color |
Blanco |
[Us] Tensión nominal de alimentación |
5 V |
Corriente máxima |
2 A |
Tipo de red |
Corriente continua |
Consumo de potencia en W |
10 W |
Tipo de conexión integrada |
Micro USB port para alimentación |
Reseñas