SKU
CCT724319
Cámara IP Wiser para exterior
72,76 €
Incluye IVA
- Función de vigilancia integrada: la cámara graba una vista de su casa en la tarjeta Micro SD.
- Soporta tarjetas Micro SD de hasta 128GB
- Coloque la cámara fijada en una pared o techo en el exterior, tiene un grapo de IP65
- Para la instalación en el techo puede habilitar la función de "rotación del monitor de 180°"
- La cámara se alimenta con corriente de 5V DC.
En stock
Especificaciones
Marca del producto |
Schneider Electric |
---|---|
Gama |
Wiser |
Compatibilidad del producto |
Wiser hub generation 1 |
Mobile App name |
Wiser by SE |
Tipo de producto o componente |
Interruptor selector de cámara |
Función |
Vigilancia |
tono de color |
Blanco |
[Us] Tensión nominal de suministro |
12 V |
Corriente máxima |
1 A |
Tipo de red |
Corriente continua |
Reseñas