SKU
MTN4366-0100
Cargador doble USB Tipo A 2;1 A compatible con la gama Elegance y D-Life
41,53 €
- Toma para cargador doble tipo USB 2.100 mA de la gama D-Life.
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
-
-
Cargador doble USB tipo A 2,1A 45W completo, D-Life, aluminio & antracita KIT_MTN4366-6036TOEn stock55,01 €
Especificaciones
Gama de producto |
Función |
---|---|
Gama |
Merten |
Nombre del producto |
Accesorios de techo T2 |
Tipo de producto o componente |
Cargador USB |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
tipo de paquete |
Flow-pack |
Compatibilidad del producto |
Smartphone/tablet Mac iOS Smartphone/tablet Android Smartphone/tablet Windows |
Número de socket |
2 |
Montaje del dispositivo |
Rasante |
Type of USB power supply |
USB type A + A |