Soluciones para la carga de vehículos eléctricos

Carga tu vehículo eléctrico en cualquier momento.

Cómodo y sencillo de usar

Ten listo tu vehículo eléctrico siempre que lo necesites.Todo se ha diseñado para que sea fácil de manejar solo hay que enchufar y cargar. Sus indicadores luminosos también ayudan a informarte del estado de carga.

Gestión de la carga

EVlink Home adapta continuamente la potencia suministrada por el cargador al vehículo eléctrico en función de la potencia disponible en tu hogar. Contribuye a evitar cortes de suministro y gestiona la energía disponible de forma eficiente con nuestro sistema de balanceo de cargas.

Certificado

Carga tu vehículo eléctrico con seguridad: nuestras soluciones de carga de vehículos eléctricos cumplen con estrictas certificaciones de seguridad.

Encuentra la solución de recarga de vehículo eléctrico que mejor se adapta a tu hogar

Cargador EVlink Home para el hogar

500/650/800/1000 VA

Accesorios para el EVlink Home

650/850 VA

Accesorios para el EVlink Home

750/950/1200/1600 VA

Onduleur Easy UPS 1 Ph BVS Series :

Restez connecté pour des heures, pas des minutes !

Avec un total de quatre prises, cet onduleur à installation au sol ou mural vous offre une batterie de secours et une protection contre les surtensions.

Il est doté d'une régulation automatique de la tension pour corriger les creux et les surtensions à des niveaux appropriés.

Gardez une connectivité continue et fiable dans les moments les plus critiques !

Carga tu vehículo eléctrico en 4 pasos

Paso 1: Carga de vehículo eléctrico

i: Comprueba la corriente máxima que utiliza tu vehículo eléctrico para cargarse.

Paso 2: Disponibilidad de potencia doméstica

i: Comprueba la potencia contratada en tu hogar en tu contrato de suministro eléctrico.

Paso 3: Encuentra tu producto

Tipo de enchufe
i: Encuentra tu producto en función de tus necesidades, ya sea usando el cable del EVlink Home o una toma de corriente para carga de vehículo eléctrico

Paso 4: Añade un sistema de balanceo de cargas dinámico

Asegúrate de que cuentas con suministro eléctrico en tu hogar en todo momento.

Especificaciones
Gama

EVlink

Nombre del producto

EVlink Home

Tipo de producto o componente

Estación de carga

Descripción de los polos

1P + N

Tipo de montaje

Empotrable en pared

Tipo de oferta

Basic

Max power

3,7 kW 16 A 230 V

Number of charge point

1

Connection to the vehicle

Toma de corriente T2 cara frontal

Cantidad por juego

Juego de 1

FAQs
  • ¿Es posible abrir el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home o agregar una protección dentro?

    No, no está permitido abrir la EVlink Home (la garantía se anula si se abre el cargador).
  • ¿Por qué no se ilumina mi cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?

    Compruebe que el cargador EVlink Home esté correctamente energizado. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente.
  • ¿El cargador de vehículo eléctrico EVlink Home controla la ventilación del EV (Vehículo Eléctrico)?

     No. EVlink Home deja de cargar el auto y se ilumina en rojo cuando el auto solicita activar la ventilación.
  • ¿Es posible conectar el cable eléctrico de entrada desde la parte inferior o superior del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?

    No puede conectar EVLink Home desde la parte superior.
    EVlink Home solo puede conectarse desde la parte inferior.
  • ¿Es posible bloquear/enclavar el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home para evitar el uso no autorizado?

    No, no hay posibilidad de bloquear el cargador EVlink Home.