Soluciones de carga para Vehículos Eléctricos

Carga tu vehículo eléctrico en cualquier momento sin interrumpir tu estilo de vida, manteniendo tus instalaciones en funcionamiento.

Balanceo de carga

Carga tu vehículo en función de la energía disponible en tu hogar. Evita exceder tu contrato de energía

Conveniente y fácil de usar

Prepara tu vehículo eléctrico siempre que lo necesites. Todo ha sido diseñado para que sea fácil de operar: enchufa y recarga. Los indicadores luminosos ayudan a informarte del estado de carga.

Certificado

Carga tu vehículo eléctrico de forma segura: nuestras soluciones de carga de vehículos eléctricos cumplen con estrictas certificaciones de seguridad.

Instalador Certificado

No te preocupes por encontrar el instalador indicado. ¡Ya nos encargamos de eso por ti! Asegúrate de consultar nuestro localizador de instaladores aprobados para EVlink.

Identifique la solución de carga de vehículos eléctricos que mejor se adapta a sus necesidades

EVlink Home Smart sin cable

EVlink Home Smart con cable

EVlink Home sin cable

EVlink Home con cable

Balanceo de cargas Monofásico

Balanceo de cargas Trifásico

Solución de carga de vehículos eléctricos para hogares inteligentes que impulsa un futuro sostenible

Haz tu vida más fácil con nuestra solución de carga de VE conectados.

Obten una experiencia de carga inteligente y sencilla mientras gestionas tu cargador de VE de forma remota en el momento que te sea más conveniente, configura distintos modos de carga, exporta el histórico de con costes de consumo y recibe notificaciones en tu smartphone en tiempo real.

Rápido

Confiable

Eficiente

Sostenible

Encuentra tu cargador de VE

Antes de configurar tu solución de carga para VE, encuentra tu cargador para VE en 4 pasos.

1. Potencia del cargador

Verifique la corriente máxima utilizada para cargar tu VE.

2. Disponibilidad de energía en el hogar

Consulta tu contrato de luz para saber cuál es la corriente de tu vivienda.

3. Encuentra tu producto

Encuentra el producto que se adecua a tus necesidades, con cable adjunto o toma Tipo 2.

4. Añade un balanceo de cargas

Asegura la disponibilidad de energía en tu hogar en cualquier momento.

Especificaciones
Gama

EVlink

Nombre del producto

EVlink Home

Tipo de producto o componente

Estación de carga

Descripción de los polos

1P + N

Tipo de montaje

Empotrable en pared

Tipo de oferta

Smart

Max power

7,4 kW 32 A 230 V

Number of charge point

1

Connection to the vehicle

Cable conectado T2 centro superior e inferior del armario 5 m

Cantidad por juego

Juego de 1

FAQs
  • ¿Qué dispositivos se deben instalar externamente en el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?

    El cargador EVlink Home debe estar protegido por, al menos, un disyuntor de sobrecorriente más una protección mínima de fuga a tierra tipo A de 30 mA de acuerdo con IEC 62851-1 e IEC 60364-7-722
    Dependiendo de su producto, la protección auxiliar Mx o MNx también es obligatoria en algunos países (consulte el manual del usuario incluido en el embalaje).
  • ¿Qué dispositivos de protección de interruptor automático miniatura deben instalarse con el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?

    La estación de carga debe estar protegida por los siguientes dispositivos:
    Disyuntor 20A curva C para cada toma 3.7 kW (1P+N) 
    Disyuntor 40A curva C para cada toma 7.4 kW (1P+N) 
    Disyuntor 20A curva C para cada toma 11 kW (3P+N)
  • ¿El cargador de vehículo eléctrico EVlink Home cumple con las normas TIC?

    Sí, dependiendo de la referencia comercial del producto, consulte en la descripción del catálogo, EVlink Home es compatible con TIC (Linky: sólo modo histórico). El módulo antidisparo ref EVA1HPC1 (1P+N) o EVA1HPC3 (3P+N) puede utilizarse con las referencias que no son compatibles con TIC para evitar que se disparen los disyuntores principales de entrada.
  • ¿Cuál es la función del botón COM presente en el EVlink Home antidisparo 1P+N EVA1HPC1 del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?

    El botón COM cambiará el modo de comunicación entre el PLC y el RS-485 (actualmente no admitido). Preste atención para que el LED de FUNCIONAMIENTO no parpadee.  Si parpadea, pulse el botón COM hasta que el interruptor LED se fije en verde. 
  • ¿Cuáles son los códigos de color LED del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?

    Se adjunta tabla extraída del manual:

    ¿Cuáles son los códigos de color LED del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?