NU501430
Especificaciones
Gama

New Unica

Tipo de producto o componente

Cargador USB

Presentación del dispositivo

Mecanismo con bastidor de fijación

Condiciones de uso

Interior

Función

Charger

Montaje del dispositivo

Rasante

número de módulos

2 módulos

Type of USB power supply

USB type C

tono de color

Aluminio

[Ue] Tensión nominal de empleo

100...240 V AC 50/60 Hz