SKU
NU501454
Cargador USB-C de carga rápida, Unica, 65W, Antracita
75,00 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
NU501454
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Cargador USB |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
Condiciones de uso |
Interior |
Función |
Charger |
Montaje del dispositivo |
Rasante |
número de módulos |
2 módulos |
Type of USB power supply |
USB type C |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
Acabado de la superficie |
Pintado en polvo |