SKU
IMT47208
MUREVA LIGHT - Projecteur LED Aluminium LED 20W - 2000lm - 4000K - Indice d'étanchéité IP65 - 230V
17,90 €
- Korkea valonlaatu, valovirta 3000 lm
- Kompakti tuote 110 asteen valokulmalla
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Infrapunatunnistin yksinkertaistaa käyttöä pimeässä
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Mureva |
---|---|
Gama de producto |
Estilo Mureva |
Tipo de producto o componente |
Detector de inundaciones |
Función |
Almacenes y aparcamientos Residential ((*)) Soporte para dispositivos multimedia Áreas públicas Iluminación segura Estadios y arenas |
Tipo de instalación |
Exterior |
Total system power |
20 W |
Fuente de luz |
LED |
[Ue] Tensión nominal de empleo |
230 V AC |
power factor |
0,7 |
Colour rendering index |
R<sub>a</sub>=80 |