Interruptores New Unica

Enciende y apaga las conexiones cuando quieras y disfruta del diseño de los interruptores New Unica, ergonómicos y fiables.

Variedad de aplicaciones

Con una gama de interruptores y pulsadores que incluyen los de 16A o 20A, unidireccionales o bidireccionales, intermedios o bipolares, con terminales de tornillo o sin tornillo, New Unica ofrece el interruptor perfecto para todas las aplicaciones posibles.

Posibilidades infinitas

Ninguna otra gama de interruptores ofrece mayor variedad y flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades de diseño. Los conectores New Unica se adaptan a todas las opciones de diseño y superficie.

Siempre sencillo

El cuidadoso diseño de nuestros productos, con características cuidadosamente seleccionadas y gran modularidad, permite una rápida instalación y un fácil montaje.

Un diseño asertivo

Studio

Los marcos New Unica Studio incorporan el diseño atemporal de nuestros 3 acabados básicos más vendidos

Studio Color y Metal

Experimenta un ambiente más vivo, gracias a colores tanto lisos como complejos, o elige nuestro diseño metálico si te interesan las diferentes texturas.

Antibacterias

La solución perfecta para un interior higiénico.

Instalación sencilla por parte de especialista

Nuestros empleados cualificados estarán encantados de asesorarte a la hora de elegir un producto y de proporcionarte valiosos consejos para la configuración de un hogar inteligente. Si ya te has decidido por una gama de interruptores, solo tienes que ponerte en contacto con un instalador de tu zona. La red de electricistas de Schneider Electric está más que capacitada para ofrecerte apoyo profesional a la hora de seleccionar las soluciones que más te convengan.

Especificaciones
Range of product

New Unica

Tipo de producto o componente

Interruptor seccionador

Presentación del dispositivo

Mecanismo con bastidor de fijación

Tipo de tecnología

Electromecánico

Función de interruptor

1 polo 2 vías

número de elementos basculantes

1

Función

Control de luz

Equipo suministrado

Fijación del marco

tono de color

Aluminio

tipo de paquete

Flow-pack