SKU
NU520354ND
Conmutador con piloto, Unica, 10A, sin tornillos, 2 módulos, antracita
12,10 €
- El Conmutador New Unica NU520354ND en color Antracita con LED de localización de Schneider Electric es un mecanismo que ya viene equipado con bastidor de fijación de zamak
- Se trata de un interruptor unipolar de 2 vías
- El modo de fijación del dispositivo es por tornillos o garras
- Su corriente nominal es de 10AX
- Tiene una anchura de 74,5 mm, una altura de 74,5 mm y una profundidad de 34,25 mm con una profundidad de empotramiento de 21,15 mm
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Range of product |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Interruptor seccionador |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
Tipo de tecnología |
Electromecánico |
Función de interruptor |
1 polo 2 vías |
número de elementos basculantes |
1 |
Función |
Control de luz |
Equipo suministrado |
Fijación del marco |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
tipo de paquete |
Flow-pack |