SKU
CCT501411
Control Remoto IR
144,53 €
- El Control Remoto IR actúa como un mando a distancia de la TV, AC o equipo de sonido pudiendo controlar estos dispositivos a través de la aplicación de Wiser by SE.
- El Control Remoto IR Wiser está disponible en blanco y negro.
- El protocolo de comunicación es Zigbee con el Gateway e IR con los equipos a controlar.
- El voltaje nominal de funcionamiento es de 3V ya sea cableado o mediante baterías.
- La clasificación IP de este producto es IP20.
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Wiser |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Conector de concentrador |
Función |
Zigbee/infrared interface |
tono de color |
Blanco y negro |
tipo de batería |
4 AA alcalino |
Nombre de la App móvil |
Wiser by SE |
Compatibilidad del producto |
Wiser hub generation 1 |
tipo de red de comunicaciones |
Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m |
tipo de conector |
con 1 micro USB port female para adaptador |
[Us] tensión de alimentación asignada |
5 V corriente continua, <1 A |