SKU
MTN4123-6035
D-Life Caratula para Toma R-TV/SAT color Blanco Artico
- Carátula para mecanismo de toma R-TV/SAT de la gama D-Life para montaje vertical y horizontal
- en policarbonato mate de color ártico barnizado.
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Toma de TV/SAT |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
modo de fijación |
Por tornillos |
Número de socket |
2 |
Material |
Termoplástico |
Acabado de la superficie |
Satinado |
anchura |
71 mm |
altura |
71 mm |