SKU
MTN4020-3114
D-Life Marco de 2 elementos color Antracita para montaje horizontal y vertical
9,00 €
- Marco de 2 elementos de la gama D-life para montaje vertical y horizontal de color aluminio
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
nombre estético |
M-Elegance |
Tipo de producto o componente |
Marco de cubierta |
número de segmentos |
2 segmentos |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7024) |
Acabado de la superficie |
Mate |
Material |
Termoplástico |
Grado de protección IP |
IP20 |
Altura |
90 mm |
Ancho |
163 mm |