Marcos Elegance y D-Life

Tu marco se adaptará con precisión a tus interiores y también te proporcionará ese plus de personalidad para tu hogar.

Diseños de reguladores nobles

Los reguladores Elegance y D-Life están hechos de un nuevo material termoplástico con mayor resistencia a la fractura y a los golpes para ofrecer una mejor experiencia.

Múltiples controladores

Con los marcos para múltiples controladores, todas las funciones necesarias pueden instalarse ordenadamente en las líneas predefinidas. Ofrece la solución ideal para cada situación vital.

Posibilidades infinitas

Ninguna otra gama de interruptores ofrece mayor variedad y flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades de diseño. Los conectores Elegance y D-Life son perfectos para cualquier opción de diseño y superficie

Una solución para cada habitación de tu hogar

Elegance y D-Life te ofrecen un amplio abanico de funciones que te proporcionan una solución completa para tu comodidad y seguridad.

Estas gamas te ofrecen mucho espacio para la creatividad, tanto de forma individual como en combinación con tus propias ideas. Desde lo más clásico, blanco y sencillo, hasta lo más extravagante, colorido y único: en Elegance y D-Life encontrarás el interruptor que se adapte perfectamente a ti.

Comodidad en tu día a día gracias a tu smart home

A través de nuestros innovadores productos te ofrecemos soluciones flexibles para tu hogar, tanto si se trata de una nueva construcción como de una rehabilitación o renovación. Empezando por el enchufe sencillo o el clásico interruptor basculante, desarrollamos sistemas domésticos inteligentes integrales que pueden adaptarse individualmente a tus necesidades y deseos.

Instalación sencilla por parte de especialista

Nuestros empleados cualificados estarán encantados de asesorarte a la hora de elegir un producto y de proporcionarte valiosos consejos para la configuración de un hogar inteligente. Si ya te has decidido por una gama de interruptores, solo tienes que ponerte en contacto con un instalador de tu zona. La red de electricistas de Schneider Electric está más que capacitada para ofrecerte apoyo profesional a la hora de seleccionar las soluciones que más te convengan.

Especificaciones
Gama

Merten

nombre estético

D-Life

Tipo de producto o componente

Marco de cubierta

número de segmentos

3 segmentos

tono de color

Antracita

Acabado de la superficie

Mate

Tratamiento de superficie

Barnizado

Material

Termoplástico

Grado de protección IP

IP20

Altura

90 mm