SKU
MTN4215-6035
D-Life Tapa para toma de telefono conector RJ12 6 contactos color Artico
4,90 €
- Tapa para el mecanismo de toma de teléfono en policarbonato mate de color ártico de la gama Elegance
- de montaje vertical y horizontal, barnizada.
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Toma de teléfono |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
modo de fijación |
Por clips |
Número de socket |
1 |
Material |
Termoplástico |
Acabado de la superficie |
Satinado |
anchura |
71 mm |
altura |
71 mm |