SKU
NU552530D
Detector de movimiento con pulsador, Unica, aluminio
- El sensor de movimiento incorporado tiene un ángulo de detección horizontal de 160⁰
- Es fácil anular el modo automático de encendido o apagado desde el interruptor de botón incorporado
- Puede manejar varios tipos de carga como: LED 200W, lámparas incandescentes 2200W, lámparas halógenas 230V 2000W, transformadores electrónicos 1050VA, CFL 200W
- Este dispositivo permite la función maestra y esclava, aumentando así el área de detección Facilita el ahorro en consumos
- Facilita el ahorro en consumos
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Marca del producto |
Schneider Electric |
---|---|
Gama |
New Unica |
teclea un número |
NH3525 |
Tipo de producto o componente |
Detector de movimiento |
tono de color |
Aluminio |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
Montaje del dispositivo |
Rasante |
modo de fijación |
Por tornillos |
Tipo de sensor |
PIR |
tipo de carga |
Lámpara incandescente, estado 1 2200 W en 230 V CA Lámpara halógena, estado 1 2000 W en 230 V CA Lámpara con LED, estado 1 0...130 W en 230 V CA Motor (monofásico), estado 1 1000 VA en 230 V CA Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 1050 VA en 12 V CA - tipo de cable: balasto electrónico) Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 500 VA en 12 V CA - tipo de cable: transformador ferromagnético) |