La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
Diferencial auto rearmable Acti9 RED, 2P, 40A, 30 mA, tipo A
Ver todas las especificaciones
Envío gratis por compras de +50€
14 días para devolver tu pedido
Devoluciones gratis
Especificaciones
range of product
Nombre del producto
Tipo de producto o componente
Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre abreviado del equipo
Tipo de protección
Número de polos
posición de neutro
[In] Corriente nominal
Sistema de conexión a tierra
Tipo de red
sensibilidad de fuga a tierra
ubicación del dispositivo en el sistema
Frecuencia de red
[Ue] Tensión nominal de empleo
230 V AC 50 Hz fase para neutro
rearme
Rearme fallos fuga a tierra
Función de prueba
retardo de la protección contra fugas a tierra
clase de protección contra fugas a tierra
resistencia de fuga
16 kOhm al operar
8 kOhm en no operativo
poder de cierre y de corte nominal
corriente condicional de cortocircuito
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 6 kA - associated with iC60N, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 6 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
Inc: 6 kA - associated with gG fuse, 40 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
[Uimp] Resistencia a picos de tensión
Tipo de control
señalizaciones en local
1 LED verde/rojo
Dispositivo diferencial: señalización ON/OFF
Reconectador: señalización ON/OFF
Modo de funcionamiento
Reducido: 10 s
Número máximo de reinicios consecutivos: 30/hour
Intervalo mínimo entre 2 cierres: 3
Modulando: 180 s
Modo invertido
Ser único
Modo de venta
Insulation fault diagnosis
If fault detected, diagnosis stopped
Tipo de montaje
Soporte de montaje
Carril DIN simétrico de 35 mm
pasos de 9 mm
altura
anchura
Profundidad
Peso del producto
Color
Durabilidad mecánica
4000 ciclos abierto-cerrado
Conexiones - terminales
Borne con cubierta35 mm² rígido
Borne con cubierta35 mm² flexible
Borne con cubierta35 mm² flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas
par de apriete
Normas
Grado de protección IP
Compatibilidad electromagnética
Inmunidad a ondas 8/20 µs, 250 A
tropicalización
humedad relativa
Temperatura ambiente de operación
Temperatura ambiente de almacenamiento
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Reglamento REACh
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.