SKU
MTN3115-0000
Doble interruptor 10A 250V compatible con la gama Elegance y D-Life
- Doble interruptor 10A 250V con 2 elementos basculantes en metal/plástico
- Para montaje empotrado y fijación con tornillos y garras.
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Interruptor seccionador |
Función |
Iluminación |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
Tipo de tecnología |
Electromecánico |
Montaje del dispositivo |
Rasante |
número de elementos basculantes |
2 |
accionador |
Basculante |
Función de interruptor |
1 polo 1 vía |
[Ue] Tensión nominal de operación |
250 V |