SKU
MTN469925
Elegance Tapa para conector RJ45 doble color Blanco activo
7,10 €
- Tapa para toma RJ45
- tapa para conector RJ45/li>
- acabado antibacterial
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Data socket |
tono de color |
Blanco activo - tipo de cable: RAL 9016) |
modo de fijación |
Por clips |
Número de socket |
2 |
Material |
Termoplástico |
Tratamiento de superficie |
Antibacteriano |
Acabado de la superficie |
Satinado |
Grado de protección IP |
IP20 |