SKU
CCTFR6501
Enchufe inteligente inalámbrico Wiser Home
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama |
Wiser |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Termostato programable inteligente |
Compatibilidad del producto |
Wiser hub generation 2 |
Nombre de la App móvil |
Wiser Home |
configuración de polos de salida |
2P + E |
estándar de salida |
Schuko |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
Función disponible |
Repetidor de radiocomunicación Relé de enchufe móvil |
tipo de red de comunicaciones |
Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m |
Número de socket |
1 |