SKU
PM5-GR
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas 230 V Alemania
Precio regular
33,20 €
Precio especial
28,22 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
230 V |
Tipo de producto o componente |
Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Input Connection Type |
Schuko CEE 7/7P |
Longitud de cable |
1,83 m |
Número de cables |
1 |
Equipo suministrado |
manual de usuario |
Color |
Blanco |
Altura |
5,58 cm |
Ancho |
37,04 cm |