SKU
PM5U-GR
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con 5 V; 2,4 A, cargador de 2 puertos USB, 230 V Alemania
Precio regular
53,12 €
Precio especial
45,15 €
- Tamaño compacto que permite su instalación en diversos entornos
- Protección de línea de datos que protege totalmente tus equipos en caso de sobrecarga
- La pantalla LED facilita la lectura del estado de la unidad y de la red eléctrica
- El modo Fail Safe desconecta el equipo para que las sobrecargas no lo dañen.
- 2 puertos USB de carga inteligente
Fuera de stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
230 V |
Input Connection Type |
Schuko CEE 7/7P |
Longitud de cable |
1,83 m |
Número de cables |
1 |
Equipo suministrado |
manual de usuario |
Color |
Blanco |
Altura |
5,58 cm |
Ancho |
37 cm |
Profundidad |
7,3 cm |