SKU
PM8-GR
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania
Precio regular
67,43 €
Precio especial
57,31 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
230 V |
Longitud de cable |
2,00 m |
Número de cables |
1 |
Equipo suministrado |
manual de usuario |
Color |
Blanco |
Altura |
6,17 cm |
Ancho |
32,65 cm |
Profundidad |
11,03 cm |
Peso del producto |
0,83 kg |