SKU
CCT501800-0001
Fuente de alimentación para Gateway Wiser 2da Generación
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
CCT501800-0001
Especificaciones
Gama |
Wiser |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Alimentación |
Compatibilidad del producto |
Wiser hub generation 2 |
Nombre de la App móvil |
Wiser Home |
tono de color |
Blanco |
Tipo de conector |
USB type C |
anchura |
40 mm |
profundidad |
22 mm |
altura |
52 mm |
Temperatura ambiente de funcionamiento |
-10…45 °C |