Gateway Wiser 2da Generación
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
-
-
Wiser Kit de confort inteligente para tu hogar DYN-KIT-COMFORT-1-1En stock
Desde 334,60 €
A 344,20 €
Gama |
Wiser |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Conector de concentrador |
Función |
Interfaz de red Zigbee / IP |
tono de color |
Blanco |
Nombre de la App móvil |
Wiser Home |
Compatibilidad del producto |
Wiser hub generation 2 |
tipo de red de comunicaciones |
Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m |
tipo de conector |
con 1 USB type C para adaptador |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado |
Cable de alimentación - tipo de cable: fuente de alimentación para módulo USB) |
[Us] tensión de alimentación asignada |
5 V corriente continua, <1,5 A |