SKU
NU320520
Intermediate switch 10A 2modules
9,80 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Range of product |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Interruptor seccionador |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo |
Tipo de tecnología |
Electromecánico |
Función de interruptor |
Intermedio |
número de elementos basculantes |
1 |
Función |
Control de luz |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
tipo de paquete |
Flow-pack |
corriente nominal |
10 A 10 AX |