La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
Especificaciones
Gama
Nombre del producto
Tipo de producto o componente
Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre abreviado del equipo
Número de polos
posición de neutro
[In] Corriente nominal
Tipo de red
sensibilidad de fuga a tierra
retardo de la protección contra fugas a tierra
clase de protección contra fugas a tierra
etiquetas de calidad
ubicación del dispositivo en el sistema
Frecuencia de red
[Ue] Tensión nominal de empleo
tecnologia de disparo corriente residual
Independiente de la tensión
poder de conexión y de corte
corriente condicional de cortocircuito
GL63, estado 1 Inc 4,5 kA
K60, estado 1 Inc 6 kA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
[Uimp] Resistencia a picos de tensión
corriente de sobretensión
indicador de posición del contacto
Tipo de control
Tipo de montaje
Soporte de montaje
pasos de 9 mm
altura
anchura
profundidad
Color
Durabilidad mecánica
Durabilidad eléctrica
AC-1, estado 1 2000 ciclos
Conexiones - terminales
Biconectar arriba o abajo1…35 mm² rígido
Biconectar arriba o abajo1…25 mm² flexible
longitud de cable pelado para conectar bornas
14 mm for arriba o abajo connection
par de apriete
Normas
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Grado de protección IP
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación
Compatibilidad electromagnética
Resistencia a impulsos 8/20 µs, 200 A acorde a EN/IEC 61008-1
Temperatura ambiente de funcionamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Tipo de unidad de paquete 3
Número de unidades en el paquete 3
Paquete 3 Altura
Paquete 3 Ancho
Paquete 3 Longitud
Paquete 3 Peso
Embalaje sin plástico
Paquete con cartón de reciclaje
Número SCIP
C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
Regulación REACh
Directiva RoHS de la UE
Metales pesados tóxicos libres
Sin mercurio
Información de exención RoHS
China RoHS Regulation
Información medioambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
WEEE
El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura
Devolución
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
País de Origen
Periodo de garantía