Especificaciones
Gama

Resi9

Tipo de producto o componente

Interruptor diferencial (RCCB)

Número de polos

2P

[In] Corriente nominal

40 A

Tipo de red

AC

sensibilidad de fuga a tierra

30 mA

retardo de la protección contra fugas a tierra

Instantáneo

clase de protección contra fugas a tierra

Tipo AC

poder de conexión y de corte

Im 500 A acorde a EN/IEC 61008

corriente condicional de cortocircuito

Inc 6 kA