SKU
A9K17616
Interruptor magnetotérmico, Acti9 iK60, 1P+N, 16A, Curva C, 6kA
11,20 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
A9K17616
Especificaciones
Función |
Para corriente> 0,1 A |
---|---|
Gama |
Acti 9 |
Nombre del producto |
Acti 9 iKQ |
Tipo de producto o componente |
Interruptor automático en miniatura |
Nombre abreviado del equipo |
iK60N |
Número de polos |
1P + N |
número de polos protegidos |
1 |
posición de neutro |
Izquierda |
[In] Corriente nominal |
16 A en 30 °C |
Tipo de red |
CA |