La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
Interruptor magnetotérmico, Acti9 iK60, 1P+N, 32A, Curva C, 6kA
Ver todas las especificaciones
Envío gratis por compras de +50€
14 días para devolver tu pedido
Devoluciones gratis
Especificaciones
Función
Gama
Nombre del producto
Tipo de producto o componente
Interruptor automático en miniatura
Nombre abreviado del equipo
Número de polos
número de polos protegidos
posición de neutro
[In] Corriente nominal
Tipo de red
tecnología de unidad de disparo
código de curva
capacidad de corte
6000 A Icn en 230 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
poder de seccionamiento
Sí acorde a EN/IEC 60898-1
Normas
Certificaciones de producto
Frecuencia de red
límite de enlace magnético
[Ics] poder de corte en servicio
6000 A 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
clase de limitación
3 acorde a EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
440 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión
4 kV acorde a EN/IEC 60898-1
Tipo de control
Señalizaciones en local
Indicación de encendido/apagado
Tipo de montaje
Soporte de montaje
pasos de 9 mm
altura
anchura
Profundidad
Peso del producto
Color
Durabilidad mecánica
Durabilidad eléctrica
Descripción de las opciones de bloqueo
Dispositivo de cierre con candado
Conexiones - terminales
Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² rígido
Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1…16 mm² flexible
longitud de cable pelado para conectar bornas
14 mm for arriba o abajo connection
par de apriete
protección contra fugas a tierra
Grado de protección IP
IP20 conforming to IEC 60529
Grado de contaminación
2 acorde a EN/IEC 60898-1
Categoría de sobretensión
Temperatura ambiente de operación
Temperatura ambiente de almacenamiento
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Tipo de unidad de paquete 3
Número de unidades en el paquete 3
Paquete 3 Altura
Paquete 3 Ancho
Paquete 3 Longitud
Paquete 3 Peso
Estado de oferta sostenible
Reglamento REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
País de Origen