A9K24240
Especificaciones
Función

Para corriente> 0,1 A

Gama

Acti 9

Nombre del producto

Acti 9 iKQ

Tipo de producto o componente

Interruptor automático en miniatura

Nombre abreviado del equipo

iK60N

Número de polos

2P

número de polos protegidos

2

[In] Corriente nominal

40 A en 30 °C

Tipo de red

AC

tecnología de unidad de disparo

Térmico-magnético