A9K17410
Especificaciones
Función

Para corriente> 0,1 A

Gama

Acti 9

Nombre del producto

Acti 9 iKQ

Tipo de producto o componente

Interruptor automático en miniatura

Nombre abreviado del equipo

iK60N

Número de polos

4P

número de polos protegidos

4

[In] Corriente nominal

10 A en 30 °C

Tipo de red

AC

tecnología de unidad de disparo

Térmico-magnético