La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
Especificaciones
Gama
Nombre del producto
Tipo de producto o componente
Interruptor automático en miniatura
Función
Número de polos
número de polos protegidos
posición de neutro
[In] Corriente nominal
Tipo de red
tecnología de unidad de disparo
código de curva
capacidad de corte
6000 A Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
Normas
etiquetas de calidad
Frecuencia de red
[Ue] Tensión nominal de empleo
límite de enlace magnético
clase de limitación
3 acorde a EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
[Uimp] Resistencia a picos de tensión
Tipo de control
Señalizaciones en local
Indicación de encendido/apagado
Tipo de montaje
Soporte de montaje
pasos de 9 mm
Altura
Ancho
Profundidad
Profundidad incustrada
Peso del producto
Color
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Durabilidad mecánica
Durabilidad eléctrica
Conexiones - terminales
Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - 1...25 mm² - rígido
Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - 1...16 mm² - flexible con terminal
Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - 1...16 mm² - flexible
longitud de cable pelado para conectar bornas
par de apriete
protección contra fugas a tierra
Grado de protección IP
Grado de contaminación
2 acorde a EN/IEC 60898-1
Categoría de sobretensión
tropicalización
humedad relativa
Temperatura ambiente de funcionamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Tipo de unidad de paquete 3
Número de unidades en el paquete 3
Paquete 3 Altura
Paquete 3 Ancho
Paquete 3 Longitud
Paquete 3 Peso
Estado de oferta sostenible
Reglamento REACh
REACh free of SVHC
Directiva RoHS UE
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.