SKU
R9F12216
Interruptor Magnetotérmico; Resi9; 2P; 16 A; 6000 A; 230 V
9,30 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Resi9 |
---|---|
Nombre del producto |
Resi9 MP |
Tipo de producto o componente |
Interruptor automático en miniatura |
Función |
Para corriente> 0,1 A |
Número de polos |
2P |
número de polos protegidos |
2 |
[In] Corriente nominal |
16 A |
Tipo de red |
AC |
tecnología de unidad de disparo |
Térmico-magnético |
código de curva |
C |