Especificaciones
Gama

Resi9

Nombre del producto

Resi9 MP

Tipo de producto o componente

Interruptor automático en miniatura

Función

Para corriente> 0,1 A

Número de polos

2P

número de polos protegidos

2

[In] Corriente nominal

32 A

Tipo de red

AC

tecnología de unidad de disparo

Térmico-magnético

código de curva

C

Reseñas