La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
Especificaciones
Gama
Nombre del producto
Tipo de producto o componente
Interruptor automático en miniatura
Función
Número de polos
número de polos protegidos
[In] Corriente nominal
Tipo de red
tecnología de unidad de disparo
código de curva
capacidad de corte
6000 A Icn en 400 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
Normas
etiquetas de calidad
Frecuencia de red
[Ue] Tensión nominal de empleo
límite de enlace magnético
clase de limitación
3 acorde a EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
[Uimp] Resistencia a picos de tensión
Tipo de control
Señalizaciones en local
Indicación de encendido/apagado
Tipo de montaje
Soporte de montaje
pasos de 9 mm
altura
anchura
profundidad
Profundidad incustrada
Peso del producto
Color
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Durabilidad mecánica
Durabilidad eléctrica
Conexiones - terminales
Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - 1...35 mm² - rígido
Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - 1...25 mm² - flexible con terminal
Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - 1...25 mm² - flexible
longitud de cable pelado para conectar bornas
par de apriete
protección contra fugas a tierra
Grado de protección IP
Grado de contaminación
2 acorde a EN/IEC 60898-1
Categoría de sobretensión
tropicalización
humedad relativa
Temperatura ambiente de funcionamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Tipo de unidad de paquete 3
Número de unidades en el paquete 3
Paquete 3 Altura
Paquete 3 Ancho
Paquete 3 Longitud
Paquete 3 Peso
Embalaje sin plástico
Paquete con cartón de reciclaje
Número SCIP
26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Regulación REACh
Sin mercurio
Información de exención RoHS
China RoHS Regulation
Declaración RoHS China
Producto fuera del alcance de RoHS de China. Declaración de sustancias para su información
Información medioambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
WEEE
El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura
Devolución
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
País de Origen