¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama

Merten

Compatibilidad de gama

PlusLink

Tipo de producto o componente

Unidad de control multifunción

Presentación del dispositivo

Mecanismo con bastidor de fijación

Función

Control de luz

Tipo de tecnología

Relay

Montaje del dispositivo

Rasante

modo de fijación

Mediante tornillos y garras

número de elementos basculantes

1

tipo de carga

Resistivo, estado 1 2200 W

LV halógeno, estado 1 500 VA

Halógeno, estado 1 2000 W

Transformador electrónico, estado 1 1050 W

Motor, estado 1 1000 VA