La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
Limitador de sobretensiones transitorias, Acti9 iPF, 1P+N, 20A, 340V, 20kA
Ver todas las especificaciones
14 días para devolver tu pedido
Devoluciones gratis
Especificaciones
range of product
Nombre del producto
Tipo de producto o componente
Disipador de sobrevoltaje
Nombre abreviado del equipo
Función
Normas
Certificaciones de producto
Número de polos
señalización remota
tipo de limitador de sobretensiones
Red de distribución eléctrica
Sistema de conexión a tierra
tipo y clase de limitador de sobretensiones
tecnología de limitador de sobretensiones
[Ue] Tensión nominal de empleo
230 V CA - tipo de cable: +/- 10 %) en 50/60 Hz
[In] nominal discharge current
Modo común, estado 1 5 kA - tipo de cable: L/PE)
Modo común, estado 1 5 kA - tipo de cable: N/PE)
Modo diferencial, estado 1 5 kA - tipo de cable: L/N)
[Imax] maximum discharge current
Modo común, estado 1 20 kA L/PE
Modo común, estado 1 20 kA N/PE
Modo diferencial, estado 1 20 kA L/N
[Uc] tensión de funcionamiento máxima continua
Modo común, estado 1 340 V L/PE
Modo común, estado 1 260 V N/PE
Modo diferencial, estado 1 340 V L/N
[Up] nivel de protección de tensión
Modo común <1,5 kV tipo 2 N/PE
Modo diferencial <1,1 kV tipo 2 L/N
[Ut] sobretensión temporal
337 V L/N 5 s mantenido
442 V L/PE 5 s mantenido
1200 V N/PE 200 ms mantenido
1453 V L/PE 200 ms mantenido
tipo de dispositivo seccionador
Interruptor automático asociado iK60N 20 A curva C - Icu 6 kA
Fusible asociado gG 25 A - Icu 25 kA
tensión del circuito de señalización
modo de montaje
Ajustable en clip - tipo de cable: Carril DIN)
pasos de 9 mm
altura
anchura
profundidad
Peso del producto
Color
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current
Conexiones - terminales
Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 25 mm² rígido
Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 16 mm² flexible
Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 16 mm² flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas
par de apriete
Grado de protección IK
IK03 conforming to IEC 62262
humedad relativa
Altitud de operación
Temperatura ambiente de operación
Temperatura ambiente de almacenamiento
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Tipo de unidad de paquete 3
Número de unidades en el paquete 3
Paquete 3 Altura
Paquete 3 Ancho
Paquete 3 Longitud
Paquete 3 Peso
Embalaje sin plástico
Paquete con cartón de reciclaje
Número SCIP
0bbc2178-3d34-4158-9394-3fac14d7c7ed
Regulación REACh
Sin mercurio
Información de exención RoHS
China RoHS Regulation
Declaración RoHS China
Producto fuera del alcance de RoHS de China. Declaración de sustancias para su información
Información medioambiental
Perfil de circularidad
Devolución
País de Origen
Periodo de garantía