SKU
A9L20740
Limitador de sobretensiones transitorias y permanentes IGA, Acti9 Combi SPU, 3P+N, 40A
272,50 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
A9L20740
Especificaciones
range of product |
Acti 9 |
---|---|
Nombre abreviado del equipo |
Combi SPU |
Nombre del producto |
Acti9 CT |
Tipo de producto o componente |
Interruptor automático con protección combinada contra sobretensiones |
Función |
Para corriente> 0,1 A |
Número de polos |
3P + N |
número de polos protegidos |
3 |
posición de neutro |
Izquierda |
[In] Corriente nominal |
40 A |
Tipo de red |
AC |