SKU
R9L20632
Limitador sobretensiones transitorias y permanentes IGA; Resi9 Combi; 1P+N; 32 A
109,72 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
range of product |
Resi9 |
---|---|
Nombre abreviado del equipo |
Combi SPU |
Nombre del producto |
Resi9 CX |
Tipo de producto o componente |
Interruptor automático con protección combinada contra sobretensiones |
Función |
Para corriente> 0,1 A |
Número de polos |
1P + N |
número de polos protegidos |
1 |
posición de neutro |
Izquierda |
[In] Corriente nominal |
32 A |
Tipo de red |
AC |