Unica Deco: estética y avanzada

El nuevo marco Unica Deco aporta un aspecto estético a los productos. Diseño elegante, el marco se adapta perfectamente a la forma del mecanismo que elijas. Consigue el set que se adapta a tus necesidades seleccionando el color y el número de módulos (de 1 a 4) que desees.

Diseño innovador

Cuadrada y delgada, elegante y lisa. Unica Deco está definitivamente hecha con un diseño atrevido. Elaborada teniendo en cuenta las últimas y futuras tendencias, ofrece un paso más en términos de apariencia y realza cualquier interior.

Sostenible

La gama Unica está fabricada con hasta un 45 % de plástico reciclado y cuenta con la certificación Cradle to Cradle ®️. Todo el material de embalaje proviene de materiales reciclados y es reciclable. Incuso hemos sustituido las tintas químicas por tintas vegetales.

Funciones avanzadas

Unica Deco incluye todos los mecanismos que necesitas para mejorar el estilo, la comodidad y la seguridad de su hogar. Desde control de iluminación hasta conexiones de sistemas de entretenimiento y funciones de hogar inteligente, esta gama está lista para satisfacer todas tus necesidades.

Producida localmente

Producida en España en nuestra fábrica neutra en carbono de Punta la Reina. Todos los productos Unica se fabrican en España por lo que la ruta de suministro se mantiene íntegramente local. La fábrica obtiene el 100% de su energía de fuentes renovables y es neutra en carbono.

Elige el dispositivo que se ajuste a tus necesidades

Una gama con múltiples combinaciones

La serie UNICA ofrece más de 280 funciones que permiten personalizar cualquier espacio. Por ejemplo, funciones electrónicas avanzadas garantizan la eficiencia energética y una oferta completa de conectores de datos y multimedia.

Además, UNICA es compatible con la solución de hogar conectado Wiser.

Diseño elegante

Amigable con el medio ambiente

Fácil de configurar

Especificaciones
Gama

New Unica

Función

Mounting

Tipo de producto o componente

Marco de cubierta

nombre estético

Unica Deco Essentials

número de segmentos

1 segmento

dirección de instalación

Horizontal

Tipo de interruptor

Single

número de módulos

2 módulos

modo de fijación

Fijado a presión

tono de color

Bastidor de cubierta, estado 1 antracita - tipo de cable: RAL 7021)