SKU
MTN4020-3160
Marco 2 elementos Elegance Aluminio
10,09 €
- Marco Elegance Aluminio
- Marco
- marco embellecedor para mecanismos
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
nombre estético |
M-Elegance |
Tipo de producto o componente |
Marco de cubierta |
número de segmentos |
2 segmentos |
tono de color |
Aluminio |
Acabado de la superficie |
Mate |
Tratamiento de superficie |
Barnizado |
Material |
Termoplástico |
Grado de protección IP |
IP20 |
Altura |
90 mm |