SKU
MTN3126-0000
Mecanismo Doble conmutador 10A 250Vcompatible con la gama Elegance y D-life
- Doble conmutador 10A 250V de la gama Elegance con función bidireccional doble.
- 2 accionadores basculantes en metal/plástico para montaje empotrado y fijado con tornillos y garras.
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Interruptor seccionador |
Función |
Iluminación |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
Tipo de tecnología |
Electromecánico |
Montaje del dispositivo |
Rasante |
número de elementos basculantes |
2 |
accionador |
Basculante |
Función de interruptor |
1 polo 2 vías |
[Ue] Tensión nominal de operación |
250 V |