A través de la App Wiser, compatible con Android 7 o superior y Apple iOS 11 o superior, el micromódulo de regulación de luz puede ser controlado a distancia.
Se requiere el Gateway de Wiser by SE para el funcionamiento de la App.
La corriente nominal de funcionamiento es de 220 V a 240 V.
El micromódulo regulador de luz combina las ventajas de un regulador de luz inteligente con un interruptor pulsador convencional.
Un micromódulo Wiser puede controlar hasta 10 pulsadores mecánicos para controlar una carga conectada.
Gracias a los micromódulos Wiser, puedes conservar tus interruptores actuales y disfrutar de un smart home conectado. Los micromódulos se instalan discretamente detrás de los interruptores existentes o en una caja empotrada en la pared o el techo.
Control inteligente
Controla y programa los micromódulos en un momento gracias a la App Wiser by SE o mediante comandos de voz con Amazon Alexa o el asistente de voz de Google.
Control mediante pulsador
Conecta un pulsador existente al micromódulo Wiser para un control manual.
Control absoluto desde diferentes ubicaciones
Para tu total comodidad, puedes conectar hasta 120 dispositivos por Gateway. Esto hace que haya muchas opciones para conectar los micromódulos que necesites.
Aplicación Wiser by SE
Haz inteligente tu hogar con Wiser.
Wiser tiene la misión de conseguir que tu hogar trabaje para ti. Se ocupa de las pequeñas cosas que mejoran el bienestar de tu día a día, haciendo tu vida más enriquecedora y sencilla. La aplicación Wiser by SE te permite tomar el control total de tu casa, incluso sin estar en ella, para que puedas regular la temperatura, las luces, las persianas y mucho más estés donde estés.
Especificaciones
Marca del producto
Schneider Electric
Gama
Wiser
teclea un número
W50100
Tipo de producto o componente
Connected dimmer
Compatibilidad del producto
Wiser hub generation 1
Wiser hub generation 2
Nombre de la App móvil
Wiser by SE
Wiser Home
Presentación del dispositivo
Module
Función
Control de luz
Montaje del dispositivo
Rasante
tipo de atenuador
Universal
LED
tipo de carga
Lámpara con LED, estado 1 5...100 VA en 230 V AC - tipo de cable: modo RC LED)
Lámpara con LED, estado 1 5...20 VA en 230 V AC - tipo de cable: modo LED RL)
Lámpara incandescente, estado 1 14...200 W en 230 V AC
Lámpara halógena, estado 1 14...150 W en 230 V AC
Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 14...200 VA en 12 V AC - tipo de cable: balasto electrónico)
Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 14...150 VA en 12 V AC - tipo de cable: transformador ferromagnético)
[Ue] Tensión nominal de empleo
220...240 V AC 50/60 Hz
consumo em espera
Max. 0.4 W
Clasificación del fusible asociado
16 A
Tipo de protección
Protección contra sobrecalentamiento
Protección contra cortocircuitos
Protección de sobrecarga automática
tono de color
Gris oscuro
Acabado de la superficie
Mate
señalizaciones en local
Indicación de programación, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)
número de salidas
1
Tipo de control
Control local control arriba/abajo de atenuación
Control local detección automática de carga
Control remoto mediante botón auxiliar interruptor encendido/apagado
Control remoto mediante botón auxiliar control arriba/abajo de atenuación
Mando a distancia Aplicación Wiser interruptor encendido/apagado
Mando a distancia Aplicación Wiser control arriba/abajo de atenuación
Mando a distancia Aplicación Wiser programación del dispositivo
nombre de software
Wiser App, estado 1 control de rango de atenuador
Wiser App, estado 1 control de sobrerrecorrido
Wiser App, estado 1 programar el tiempo de conmutación
Wiser App, estado 1 habilitar el modo de temporizador
Wiser App, estado 1 gestión del modo de regulación
Wiser App, estado 1 habilitar la función de encendido / memoria de encendido
Wiser App, estado 1 habilitar el modo de temporizador / tiempo de sobrerrecorrido
Wiser App, estado 1 actualizar el firmware del dispositivo
Wiser App, estado 1 control de carga
Número máximo de dispositivos conectados
Zigbee, estado 1 <15 - tipo de cable: Dispositivo inteligente)
tipo de tecnología
Zigbee 1...5 kOhm
tipo de red de comunicaciones
Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Requisitos del sistema
Android 5.1 o superior Wiser App
Apple iOS 10.3 or higher Wiser App
auxiliares conectados
Maximum 10 auxiliary push-buttons, distancia: 50 m ((*))
Conexiones - terminales
Terminal de tornillo
número de bucles de terminales
2
capacidad de conexión por fijación
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² para sólido cable(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² para filamentos sólidos cable(s)