SKU
IMT47218
Proyector LED Mureva IR Sensor FL 30 W
31,70 €
- Proyector equipado con la última tecnología LED y sensor de infrarrojos
- FL 30 W
- IP 44
- 230 V
- 3,000 lm
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Mureva |
---|---|
Gama de producto |
Estilo Mureva |
Tipo de producto o componente |
Detector de inundaciones |
Función |
Almacenes y aparcamientos Residential ((*)) Soporte para dispositivos multimedia Áreas públicas Iluminación segura Estadios y arenas |
Tipo de instalación |
Exterior |
Total system power |
30 W |
Fuente de luz |
LED |
[Ue] Tensión nominal de empleo |
230 V AC |
power factor |
0,9 |
Colour rendering index |
R<sub>a</sub>=80 |