SKU
IMT47208
Mureva Proyector 20W 4000K, protección IP65, enchufe 230V
17,90 €
- Alta calidad de luz con un flujo luminoso de 3.000 lm
- Producto de diseño compacto con un ángulo del haz de 110 grados
- Se puede utilizar en condiciones climáticas adversas, en y al aire libre
- Simplifica el uso de tu interruptor en la oscuridad con un sensor infrarrojo
- Se puede colgar y montar en todo tipo de paredes, o para ser utilizado en un trípode
- Rendimiento medioambiental del producto
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Mureva |
---|---|
Gama de producto |
Estilo Mureva |
Tipo de producto o componente |
Detector de inundaciones |
Función |
Almacenes y aparcamientos Residential ((*)) Soporte para dispositivos multimedia Áreas públicas Iluminación segura Estadios y arenas |
Tipo de instalación |
Exterior |
Total system power |
20 W |
Fuente de luz |
LED |
[Ue] Tensión nominal de empleo |
230 V AC |
factor de potencia |
0,7 |
Colour rendering index |
R<sub>a</sub>=80 |