Mureva Styl: diseño y robustez en material resistente a la intemperie

¿Quieres instalar un equipo resistente en el exterior, en el garaje o incluso en el lavadero? La gama Mureva Styl tiene una gran robustez y un diseño a la última, lo que te permite sacar el máximo partido a tu hogar, incluso en los rincones más pequeños.

Estética

Mureva Styl es una gama a la moda disponible en gris carbón y blanco polar para adaptarse a cualquier lugar. Brillante: LED incorporado, localiza tus interruptores y pulsadores en la oscuridad

Resistente al agua y robusto

Impermeable y robusta (IP 55, IK 08), la gama Mureva Styl resiste incluso los entornos más duros en montaje de superficie o empotrado.

Comodidad de uso óptima

Fácil de instalar con mecanismos finos que se enganchan y desenganchan con una sola mano. Además, su abertura transparente te ayuda a distinguir los enchufes e interruptores.

Una gama completa para todas tus necesidades

Toma de corriente de superficie

Toma de corriente empotrada

Doble toma de corriente de superficie

Triple toma de corriente de superficie

Un diseño ergonómico

El mayor avance está en su nuevo diseño ergonómico, preparada para una instalación sencilla.

La gama Mureva Styl está diseñada para instalarse sin esfuerzo, gracias a su diseño de montaje intuitivo e inteligente, basado en una ergonomía avanzada.

Ahora es fácil conectar tus dispositivos gracias a un conector que ofrece mucho espacio para el cableado

  • El cableado es muy sencillo. Se engancha y desengancha fácilmente
  • Los dos LED inteligentes incorporados en las tomas de corriente, que son una innovación de Schneider Electric, permiten comprobar si hay corriente. Una característica innovadora que también facilita la localización en la oscuridad.
  • Una cubierta transparente para la ventana sustituye a la cubierta opaca, lo que significa que ya no confundirás un interruptor con un enchufe.

Resistente a los productos de limpieza

Sistema de instalación fácil y rápido

Diseño robusto y duradero

Perfectamente adecuado para entornos exteriores

Especificaciones
Gama de producto

Mureva Styl

Tipo de producto o componente

Protector de la caja

Compatibilidad con sensores de corriente

Altira adaptador de fijación

tono de color

Gris - tipo de cable: RAL 7016)

Montaje del dispositivo

Rasante

Superficie

tipo de cubierta

Tapa

número de segmentos

1 segmento

Condiciones de uso

Interiores/exteriores

Material

PP (polipropileno)

PC (policarbonato)

Longitud

71 mm