SKU
MUR39911
Mureva Styl Caja superficie IP55 Blanco
3,20 €
- Ideal para instalaciones en exteriores
- resistente al agua
- versatilidad para las instalaciones
- Solución Estanco
- robustez en la Instalación con gran espacio de cableado
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama de producto |
Mureva Styl |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Caja de montaje |
Compatibilidad de gama |
Mureva Styl armario |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
Montaje del dispositivo |
Superficie |
número de segmentos |
1 segmento |
Entrada de cable |
Acceso sencillo a la válvula |
Condiciones de uso |
Interiores/exteriores |
Material |
SEBS PP (polipropileno) |
Longitud |
76 mm |