SKU
MUR37914
Mureva Styl Caja Estanco doble horizontal para montaje en superficie Gris
9,07 €
- Ideal para instalaciones en exteriores
- resistente al agua
- versatilidad para las instalaciones
- Solución Estanco
- robustez en la Instalación con gran espacio de cableado
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama de producto |
Mureva Styl |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Caja de montaje |
Compatibilidad de gama |
Mureva Styl armario |
tono de color |
Gris - tipo de cable: RAL 7016) |
Montaje del dispositivo |
Superficie |
número de segmentos |
2 segmentos horizontal |
Entrada de cable |
Acceso sencillo a la válvula |
Condiciones de uso |
Interiores/exteriores |
Material |
SEBS PP (polipropileno) |
distancia entre centros |
71 mm |