Mureva Styl: diseño y robustez en material resistente a la intemperie

¿Quieres instalar un equipo resistente en el exterior, en el garaje o incluso en el lavadero? La gama Mureva Styl tiene una gran robustez y un diseño a la última, lo que te permite sacar el máximo partido a tu hogar, incluso en los rincones más pequeños.

Estética

Mureva Styl es una gama a la moda disponible en gris carbón y blanco polar para adaptarse a cualquier lugar. Brillante: LED incorporado, localiza tus interruptores y pulsadores en la oscuridad

Resistente al agua y robusto

Impermeable y robusta (IP 55, IK 08), la gama Mureva Styl resiste incluso los entornos más duros en montaje de superficie o empotrado.

Comodidad de uso óptima

Fácil de instalar con mecanismos finos que se enganchan y desenganchan con una sola mano. Además, su abertura transparente te ayuda a distinguir los enchufes e interruptores.

Una gama completa para todas tus necesidades

 

Interruptor de superficie

Pulsador empotrado

Interruptor de superficie con LED

Pulsador de superficie con LED

Interruptor empotrado

Interruptor empotrado con LED

Interruptor intermedio montado en superficie

Un diseño ergonómico

El mayor avance está en su nuevo diseño ergonómico, preparada para una instalación sencilla.

La gama Mureva Styl está diseñada para instalarse sin esfuerzo, gracias a su diseño de montaje intuitivo e inteligente, basado en una ergonomía avanzada.

Ahora es fácil conectar tus dispositivos gracias a un conector que ofrece mucho espacio para el cableado

  • El cableado es muy sencillo. Se engancha y desengancha fácilmente
  • Las tomas de corriente, los interruptores y los pulsadores se pueden iluminar fácilmente con accesorios LED plug-and-play o con cables.
  • Un interruptor estándar puede transformarse fácilmente en un pulsador gracias a un sencillo mecanismo de muelle y a una inserto de posicionamiento.

Resistente a los productos de limpieza

Sistema de instalación fácil y rápido

Diseño robusto y duradero

Perfectamente adecuado para entornos exteriores

Especificaciones
Gama de producto

Mureva Styl

Gama

Estilo Mureva

Tipo de producto o componente

Interruptor seccionador

número de elementos basculantes

1

Función de interruptor

1 polo 2 vías

tono de color

Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Presentación del dispositivo

Producto completo

Tipo de tecnología

Electromecánico

Montaje del dispositivo

Superficie

accionador

Basculante